Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Serienummer: SR1734
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Material | Innerdiameter | Minsta kompatibla rördiameter | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273,6001 kr - 331,0561 kr | 20 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 122,9462 kr - 301,6204 kr | 15 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 202,8452 kr - 245,4428 kr | 40 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 2 694,201 kr - 2 694,201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 74,8863 kr - 74,8863 kr | 25 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 14,3984 kr - 14,9949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 22,2584 kr - 22,2584 kr | 100 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 50,8668 kr - 52,0267 kr | 50 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 7,5901 kr - 11,8456 kr | 1400 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1 353,8447 kr - 1 415,0306 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.808 ft
10.0 m
|
Stål
|
Stål
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2 454,7592 kr - 2 565,6406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.808 ft
10.0 m
|
Stål
|
Stål
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2 490,0919 kr - 2 490,0919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.808 ft
10.0 m
|
Svart
|
Stål
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 66,1103 kr - 66,1103 kr | 250 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 9,0546 kr - 14,1361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 12,4146 kr - 12,9319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1 690,5106 kr - 1 766,9211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.808 ft
10.0 m
|
Stål
|
Stål
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4 177,5862 kr - 4 177,5862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.808 ft
10.0 m
|
Svart
|
Stål
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4 835,6932 kr - 4 835,6932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3 001,6975 kr - 3 001,6975 kr | 14 I lager |
82.021 ft
25.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,8918 kr - 16,421 kr | 100 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta