Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Serienummer: SR1734
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Material | Innerdiameter | Minsta kompatibla rördiameter | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253,713 kr - 253,713 kr | 1151 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
Svart
|
PA
|
|
|
|
||
| 3 001,6975 kr - 3 001,6975 kr | 14 I lager |
82.021 ft
25.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,8918 kr - 16,421 kr | 100 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 26,0962 kr - 26,0962 kr | 100 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 60,9226 kr - 60,9226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 16,569 kr - 17,3974 kr | 300 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 17,3974 kr - 18,0602 kr | 17200 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 54,512 kr - 55,6718 kr | 500 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 8,005 kr - 12,5092 kr | 300 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1 353,8447 kr - 1 415,0306 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.808 ft
10.0 m
|
Stål
|
Stål
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2 694,201 kr - 2 694,201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,2317 kr - 17,8945 kr | 2100 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 34,2978 kr - 34,2978 kr | 150 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 74,8863 kr - 74,8863 kr | 25 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 6 077,6512 kr - 6 077,6512 kr | 4 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 22,2584 kr - 22,2584 kr | 1800 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 52,0267 kr - 52,0267 kr | 200 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 14,3984 kr - 14,9949 kr | 13000 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 22,2584 kr - 22,2584 kr | 100 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 50,8668 kr - 52,0267 kr | 50 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm