Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Material Innerdiameter Minsta kompatibla rördiameter Ytterdiameter Köp
2 678,3892 kr - 2 678,3892 kr 1 I lager
25.0 m
Svart
PA
16.7 mm
21.2 mm
1 558,1073 kr - 1 558,1073 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 m
Svart
PA
22.8 mm
28.5 mm
10,9512 kr - 17,1318 kr 200 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4 835,6932 kr - 4 835,6932 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
PA
14.8 mm
20.0 mm
92,9521 kr - 92,9521 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
2 694,201 kr - 2 694,201 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
PA
19.1 mm
25.0 mm
17,2317 kr - 17,8945 kr 2100 I lager
100.0 m
Svart
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
34,2978 kr - 34,2978 kr 150 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
74,8863 kr - 74,8863 kr 25 I lager
50.0 m
Svart
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
17,2317 kr - 17,8945 kr 6800 I lager
100.0 m
Svart
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
33,6351 kr - 34,2978 kr 1550 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
16,3494 kr - 16,3494 kr 400 I lager
100.0 m
Svart
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
3 119,3295 kr - 3 119,3295 kr 4 I lager
25.0 m
Stål
Stål
16.9 mm
20.5 mm
3 992,0179 kr - 3 992,0179 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 m
Svart
Stål
16.9 mm
20.5 mm
4 945,5693 kr - 4 945,5693 kr 1 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.7 mm
21.2 mm
6 077,6512 kr - 6 077,6512 kr 4 I lager
50.0 m
Svart
PA
22.8 mm
28.5 mm
22,2584 kr - 22,2584 kr 1800 I lager
100.0 m
Svart
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
52,0267 kr - 52,0267 kr 200 I lager
50.0 m
Svart
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
14,3984 kr - 14,9949 kr 13000 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
11,8918 kr - 16,421 kr 100 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
  • av 3
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10276853

Prisintervall
2 678,3892 kr - 2 678,3892 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10636176

Prisintervall
1 558,1073 kr - 1 558,1073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153598

Prisintervall
17,1318 kr - 10,9512 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276822

Prisintervall
4 835,6932 kr - 4 835,6932 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    14.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153512

Prisintervall
92,9521 kr - 92,9521 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10633632

Prisintervall
2 694,201 kr - 2 694,201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153581

Prisintervall
17,8945 kr - 17,2317 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153628

Prisintervall
34,2978 kr - 34,2978 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153666

Prisintervall
74,8863 kr - 74,8863 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153437

Prisintervall
17,8945 kr - 17,2317 kr

Lagernivåer
6800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153475

Prisintervall
34,2978 kr - 33,6351 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153550

Prisintervall
16,3494 kr - 16,3494 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 25.0 m

10276655

Prisintervall
3 119,3295 kr - 3 119,3295 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 25.0 m

10276754

Prisintervall
3 992,0179 kr - 3 992,0179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276860

Prisintervall
4 945,5693 kr - 4 945,5693 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276921

Prisintervall
6 077,6512 kr - 6 077,6512 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153604

Prisintervall
22,2584 kr - 22,2584 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153642

Prisintervall
52,0267 kr - 52,0267 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10311264

Prisintervall
14,9949 kr - 14,3984 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    8.8 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153574

Prisintervall
16,421 kr - 11,8918 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm