Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Serienummer: SR1734
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Material | Innerdiameter | Minsta kompatibla rördiameter | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 945,5693 kr - 4 945,5693 kr | 1 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1 558,1073 kr - 1 558,1073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.021 ft
25.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 10,9512 kr - 17,1318 kr | 200 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 51,5598 kr - 51,5598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 17,2317 kr - 17,8945 kr | 2100 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 34,2978 kr - 34,2978 kr | 150 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 74,8863 kr - 74,8863 kr | 25 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 17,2317 kr - 17,8945 kr | 5032 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2 694,201 kr - 2 694,201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3 992,0179 kr - 3 992,0179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.021 ft
25.0 m
|
Svart
|
Stål
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 33,6351 kr - 34,2978 kr | 1550 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 92,9521 kr - 92,9521 kr | 25 I lager |
164.042 ft
50.0 m
|
Svart
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 16,3494 kr - 16,3494 kr | 400 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 3 119,3295 kr - 3 119,3295 kr | 4 I lager |
82.021 ft
25.0 m
|
Stål
|
Stål
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2 678,3892 kr - 2 678,3892 kr | 1 I lager |
82.021 ft
25.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 7,5901 kr - 11,8456 kr | 1300 I lager |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 12,4146 kr - 12,9319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
328.084 ft
100.0 m
|
Svart
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1 353,8447 kr - 1 415,0306 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.808 ft
10.0 m
|
Stål
|
Stål
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2 454,7592 kr - 2 565,6406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.808 ft
10.0 m
|
Stål
|
Stål
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2 490,0919 kr - 2 490,0919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.808 ft
10.0 m
|
Svart
|
Stål
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta