Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Material Innerdiameter Minsta kompatibla rördiameter Ytterdiameter Köp
4 945,5693 kr - 4 945,5693 kr 1 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.7 mm
21.2 mm
3 001,6975 kr - 3 001,6975 kr 14 I lager
25.0 m
Svart
PA
19.1 mm
25.0 mm
6 077,6512 kr - 6 077,6512 kr 4 I lager
50.0 m
Svart
PA
22.8 mm
28.5 mm
2 678,3892 kr - 2 678,3892 kr 1 I lager
25.0 m
Svart
PA
16.7 mm
21.2 mm
1 558,1073 kr - 1 558,1073 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 m
Svart
PA
22.8 mm
28.5 mm
10,9512 kr - 17,1318 kr 200 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
51,5598 kr - 51,5598 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
12,0788 kr - 12,5758 kr 900 I lager
100.0 m
Svart
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
15,1275 kr - 15,7571 kr 1200 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
27,0074 kr - 28,1673 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
66,1103 kr - 66,1103 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
9,0546 kr - 14,1361 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 m
Svart
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1 690,5106 kr - 1 766,9211 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Stål
Stål
21.1 mm
25.0 mm
11,8918 kr - 16,421 kr 100 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
26,0962 kr - 26,0962 kr 100 I lager
50.0 m
Svart
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
60,9226 kr - 60,9226 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
16,569 kr - 17,3974 kr 300 I lager
100.0 m
Svart
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
17,3974 kr - 18,0602 kr 17200 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
54,512 kr - 55,6718 kr 500 I lager
50.0 m
Svart
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
8,005 kr - 12,5092 kr 300 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
  • av 3
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276860

Prisintervall
4 945,5693 kr - 4 945,5693 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10276891

Prisintervall
3 001,6975 kr - 3 001,6975 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276921

Prisintervall
6 077,6512 kr - 6 077,6512 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10276853

Prisintervall
2 678,3892 kr - 2 678,3892 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10636176

Prisintervall
1 558,1073 kr - 1 558,1073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153598

Prisintervall
17,1318 kr - 10,9512 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153635

Prisintervall
51,5598 kr - 51,5598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    24.0 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153673

Prisintervall
12,5758 kr - 12,0788 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153444

Prisintervall
15,7571 kr - 15,1275 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153482

Prisintervall
28,1673 kr - 27,0074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153529

Prisintervall
66,1103 kr - 66,1103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153567

Prisintervall
14,1361 kr - 9,0546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276686

Prisintervall
1 766,9211 kr - 1 690,5106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    21.1 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153574

Prisintervall
16,421 kr - 11,8918 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153611

Prisintervall
26,0962 kr - 26,0962 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153659

Prisintervall
60,9226 kr - 60,9226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153680

Prisintervall
17,3974 kr - 16,569 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    8.8 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153468

Prisintervall
18,0602 kr - 17,3974 kr

Lagernivåer
17200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153505

Prisintervall
55,6718 kr - 54,512 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    24.0 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153543

Prisintervall
12,5092 kr - 8,005 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm