Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Material Innerdiameter Minsta kompatibla rördiameter Ytterdiameter Köp
246,3233 kr - 246,3233 kr 1151 I lager
37.0 mm
Svart
PA
212,6639 kr - 212,6639 kr 1480 I lager
54.0 mm
Svart
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
49,782 kr - 61,077 kr 113 I lager
49.0 mm
Svart
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
196,9371 kr - 238,2939 kr 40 I lager
80.0 mm
Svart
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
265,6311 kr - 321,4137 kr 128 I lager
80.0 mm
Svart
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
58,079 kr - 71,2565 kr 75 I lager
52.0 mm
Svart
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
119,3652 kr - 292,8353 kr 15 I lager
90.0 mm
Svart
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
123,9366 kr - 136,3302 kr 198 I lager
47.0 mm
Svart
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
4 801,5235 kr - 4 801,5235 kr 1 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.7 mm
21.2 mm
5 900,6322 kr - 5 900,6322 kr 4 I lager
50.0 m
Svart
PA
22.8 mm
28.5 mm
1 641,2723 kr - 1 715,4573 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Stål
Stål
21.1 mm
25.0 mm
2 417,5649 kr - 2 417,5649 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Svart
Stål
21.1 mm
25.0 mm
26,2208 kr - 27,3469 kr 50 I lager
50.0 m
Svart
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
16,7298 kr - 17,3733 kr 5032 I lager
100.0 m
Svart
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
32,6554 kr - 33,2989 kr 1550 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
90,2448 kr - 90,2448 kr 25 I lager
50.0 m
Svart
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
15,8732 kr - 15,8732 kr 1400 I lager
100.0 m
Svart
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
12,053 kr - 12,5552 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 m
Svart
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
2 383,2613 kr - 2 490,9132 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Stål
Stål
28.1 mm
32.0 mm
4 055,9089 kr - 4 055,9089 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Svart
Stål
28.1 mm
32.0 mm
  • av 3
Kanal M12x1.5 Rak PA Svart

10336199

Prisintervall
246,3233 kr - 246,3233 kr

Lagernivåer
1151 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kanal M28 Rak PA Svart

10435250

Prisintervall
212,6639 kr - 212,6639 kr

Lagernivåer
1480 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    20.2 mm
Kanal M21 Rak PA Svart

10276877

Prisintervall
61,077 kr - 49,782 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    21.0 mm
  • Innerdiameter
    15.2 mm
Kabelrör 90° krök M21 Svart PA

10276884

Prisintervall
238,2939 kr - 196,9371 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    21.0 mm
  • Innerdiameter
    15.0 mm
Kabelrör 90° krök M20 Svart PA

10276846

Prisintervall
321,4137 kr - 265,6311 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    15.0 mm
Kanal M25 Rak PA Svart

10276907

Prisintervall
71,2565 kr - 58,079 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    20.0 mm
Kabelrör 90° krök M25 Svart PA

10276914

Prisintervall
292,8353 kr - 119,3652 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    20.0 mm
Kanal M20 Rak PA Svart

10276839

Prisintervall
136,3302 kr - 123,9366 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    15.2 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276860

Prisintervall
4 801,5235 kr - 4 801,5235 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276921

Prisintervall
5 900,6322 kr - 5 900,6322 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276686

Prisintervall
1 715,4573 kr - 1 641,2723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    21.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

10276778

Prisintervall
2 417,5649 kr - 2 417,5649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    21.1 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153482

Prisintervall
27,3469 kr - 26,2208 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153437

Prisintervall
17,3733 kr - 16,7298 kr

Lagernivåer
5032 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153475

Prisintervall
33,2989 kr - 32,6554 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153512

Prisintervall
90,2448 kr - 90,2448 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153550

Prisintervall
15,8732 kr - 15,8732 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    8.8 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10629710

Prisintervall
12,5552 kr - 12,053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276716

Prisintervall
2 490,9132 kr - 2 383,2613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    28.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

10276792

Prisintervall
4 055,9089 kr - 4 055,9089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    28.1 mm