Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Material Innerdiameter Minsta kompatibla rördiameter Ytterdiameter Köp
2 914,2694 kr - 2 914,2694 kr 14 I lager
25.0 m
Svart
PA
19.1 mm
25.0 mm
2 615,7291 kr - 2 615,7291 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
PA
19.1 mm
25.0 mm
4 694,8478 kr - 4 694,8478 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
PA
14.8 mm
20.0 mm
4 801,5235 kr - 4 801,5235 kr 1 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.7 mm
21.2 mm
5 900,6322 kr - 5 900,6322 kr 4 I lager
50.0 m
Svart
PA
22.8 mm
28.5 mm
1 641,2723 kr - 1 715,4573 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Stål
Stål
21.1 mm
25.0 mm
1 512,7255 kr - 1 512,7255 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 m
Svart
PA
22.8 mm
28.5 mm
10,6323 kr - 16,6328 kr 200 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
50,0581 kr - 50,0581 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
11,727 kr - 12,2096 kr 1000 I lager
100.0 m
Svart
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
14,6869 kr - 15,2982 kr 1200 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
26,2208 kr - 27,3469 kr 250 I lager
50.0 m
Svart
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
64,1848 kr - 64,1848 kr 250 I lager
50.0 m
Svart
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
8,7908 kr - 13,7244 kr 2200 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
21,6101 kr - 21,6101 kr 1300 I lager
100.0 m
Svart
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
50,5113 kr - 50,5113 kr 200 I lager
50.0 m
Svart
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
13,9791 kr - 14,5582 kr 48300 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
21,6101 kr - 21,6101 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 m
Svart
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
49,3853 kr - 50,5113 kr 50 I lager
50.0 m
Svart
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
7,369 kr - 11,5006 kr 1400 I lager
100.0 m
Svart
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
  • av 3
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10276891

Prisintervall
2 914,2694 kr - 2 914,2694 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10633632

Prisintervall
2 615,7291 kr - 2 615,7291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276822

Prisintervall
4 694,8478 kr - 4 694,8478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    14.8 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276860

Prisintervall
4 801,5235 kr - 4 801,5235 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276921

Prisintervall
5 900,6322 kr - 5 900,6322 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276686

Prisintervall
1 715,4573 kr - 1 641,2723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    21.1 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10636176

Prisintervall
1 512,7255 kr - 1 512,7255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153598

Prisintervall
16,6328 kr - 10,6323 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153635

Prisintervall
50,0581 kr - 50,0581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    24.0 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153673

Prisintervall
12,2096 kr - 11,727 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153444

Prisintervall
15,2982 kr - 14,6869 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153482

Prisintervall
27,3469 kr - 26,2208 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153529

Prisintervall
64,1848 kr - 64,1848 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153567

Prisintervall
13,7244 kr - 8,7908 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    8.8 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153604

Prisintervall
21,6101 kr - 21,6101 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153642

Prisintervall
50,5113 kr - 50,5113 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10311264

Prisintervall
14,5582 kr - 13,9791 kr

Lagernivåer
48300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    8.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153451

Prisintervall
21,6101 kr - 21,6101 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153499

Prisintervall
50,5113 kr - 49,3853 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    24.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153536

Prisintervall
11,5006 kr - 7,369 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm