Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Material Innerdiameter Minsta kompatibla rördiameter Ytterdiameter Köp
202,8452 kr - 245,4428 kr 40 I lager
80.0 mm
Svart
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
59,8213 kr - 73,3942 kr 75 I lager
52.0 mm
Svart
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
51,2754 kr - 62,9093 kr 113 I lager
49.0 mm
Svart
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
219,0438 kr - 219,0438 kr 1460 I lager
54.0 mm
Svart
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
127,6547 kr - 140,4201 kr 8 I lager
47.0 mm
Svart
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
273,6001 kr - 331,0561 kr 20 I lager
80.0 mm
Svart
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
122,9462 kr - 301,6204 kr 15 I lager
90.0 mm
Svart
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
17,2317 kr - 17,8945 kr 2100 I lager
100.0 m
Svart
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
34,2978 kr - 34,2978 kr 150 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
74,8863 kr - 74,8863 kr 25 I lager
50.0 m
Svart
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
17,2317 kr - 17,8945 kr 6800 I lager
100.0 m
Svart
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
33,6351 kr - 34,2978 kr 1550 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
92,9521 kr - 92,9521 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
16,3494 kr - 16,3494 kr 400 I lager
100.0 m
Svart
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
3 119,3295 kr - 3 119,3295 kr 4 I lager
25.0 m
Stål
Stål
16.9 mm
20.5 mm
3 992,0179 kr - 3 992,0179 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 m
Svart
Stål
16.9 mm
20.5 mm
2 694,201 kr - 2 694,201 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
PA
19.1 mm
25.0 mm
4 945,5693 kr - 4 945,5693 kr 1 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.7 mm
21.2 mm
52,0267 kr - 52,0267 kr 200 I lager
50.0 m
Svart
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
14,3984 kr - 14,9949 kr 13600 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
  • av 3
Kabelrör 90° krök M21 Svart PA

10276884

Prisintervall
245,4428 kr - 202,8452 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    21.0 mm
  • Innerdiameter
    15.0 mm
Kanal M25 Rak PA Svart

10276907

Prisintervall
73,3942 kr - 59,8213 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    20.0 mm
Kanal M21 Rak PA Svart

10276877

Prisintervall
62,9093 kr - 51,2754 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    21.0 mm
  • Innerdiameter
    15.2 mm
Kanal M28 Rak PA Svart

10435250

Prisintervall
219,0438 kr - 219,0438 kr

Lagernivåer
1460 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    20.2 mm
Kanal M20 Rak PA Svart

10276839

Prisintervall
140,4201 kr - 127,6547 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    15.2 mm
Kabelrör 90° krök M20 Svart PA

10276846

Prisintervall
331,0561 kr - 273,6001 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    15.0 mm
Kabelrör 90° krök M25 Svart PA

10276914

Prisintervall
301,6204 kr - 122,9462 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    20.0 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153581

Prisintervall
17,8945 kr - 17,2317 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153628

Prisintervall
34,2978 kr - 34,2978 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153666

Prisintervall
74,8863 kr - 74,8863 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153437

Prisintervall
17,8945 kr - 17,2317 kr

Lagernivåer
6800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153475

Prisintervall
34,2978 kr - 33,6351 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153512

Prisintervall
92,9521 kr - 92,9521 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153550

Prisintervall
16,3494 kr - 16,3494 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 25.0 m

10276655

Prisintervall
3 119,3295 kr - 3 119,3295 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 25.0 m

10276754

Prisintervall
3 992,0179 kr - 3 992,0179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10633632

Prisintervall
2 694,201 kr - 2 694,201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276860

Prisintervall
4 945,5693 kr - 4 945,5693 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153642

Prisintervall
52,0267 kr - 52,0267 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10311264

Prisintervall
14,9949 kr - 14,3984 kr

Lagernivåer
13600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    8.8 mm