Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Material Innerdiameter Minsta kompatibla rördiameter Ytterdiameter Köp
3 992,0179 kr - 3 992,0179 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 m
Svart
Stål
16.9 mm
20.5 mm
66,1103 kr - 66,1103 kr 250 I lager
50.0 m
Svart
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
9,0546 kr - 14,1361 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 m
Svart
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1 690,5106 kr - 1 766,9211 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Stål
Stål
21.1 mm
25.0 mm
2 490,0919 kr - 2 490,0919 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Svart
Stål
21.1 mm
25.0 mm
17,3974 kr - 18,0602 kr 17200 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
27,0074 kr - 28,1673 kr 50 I lager
50.0 m
Svart
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
54,512 kr - 55,6718 kr 500 I lager
50.0 m
Svart
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
8,005 kr - 12,5092 kr 900 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1 717,6564 kr - 1 717,6564 kr 1 I lager
10.0 m
Svart
Stål
16.9 mm
20.5 mm
1 353,8447 kr - 1 415,0306 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Stål
Stål
16.9 mm
20.5 mm
4 945,5693 kr - 4 945,5693 kr 1 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.7 mm
21.2 mm
6 077,6512 kr - 6 077,6512 kr 4 I lager
50.0 m
Svart
PA
22.8 mm
28.5 mm
2 694,201 kr - 2 694,201 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
PA
19.1 mm
25.0 mm
3 119,3295 kr - 3 119,3295 kr 4 I lager
25.0 m
Stål
Stål
16.9 mm
20.5 mm
4 835,6932 kr - 4 835,6932 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
PA
14.8 mm
20.0 mm
34,2978 kr - 34,2978 kr 150 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
74,8863 kr - 74,8863 kr 25 I lager
50.0 m
Svart
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
17,2317 kr - 17,8945 kr 6800 I lager
100.0 m
Svart
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
33,6351 kr - 34,2978 kr 1550 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
  • av 3
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 25.0 m

10276754

Prisintervall
3 992,0179 kr - 3 992,0179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    16.9 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153529

Prisintervall
66,1103 kr - 66,1103 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153567

Prisintervall
14,1361 kr - 9,0546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276686

Prisintervall
1 766,9211 kr - 1 690,5106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    21.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

10276778

Prisintervall
2 490,0919 kr - 2 490,0919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    21.1 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153468

Prisintervall
18,0602 kr - 17,3974 kr

Lagernivåer
17200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153482

Prisintervall
28,1673 kr - 27,0074 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153505

Prisintervall
55,6718 kr - 54,512 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    24.0 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153543

Prisintervall
12,5092 kr - 8,005 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

10276747

Prisintervall
1 717,6564 kr - 1 717,6564 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276648

Prisintervall
1 415,0306 kr - 1 353,8447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276860

Prisintervall
4 945,5693 kr - 4 945,5693 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276921

Prisintervall
6 077,6512 kr - 6 077,6512 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10633632

Prisintervall
2 694,201 kr - 2 694,201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 25.0 m

10276655

Prisintervall
3 119,3295 kr - 3 119,3295 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276822

Prisintervall
4 835,6932 kr - 4 835,6932 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    14.8 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153628

Prisintervall
34,2978 kr - 34,2978 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153666

Prisintervall
74,8863 kr - 74,8863 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153437

Prisintervall
17,8945 kr - 17,2317 kr

Lagernivåer
6800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153475

Prisintervall
34,2978 kr - 33,6351 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm