Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kabelkanalform Innerdiameter Köp
2 615,7291 kr - 2 615,7291 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
19.1 mm
32,6554 kr - 33,2989 kr 1800 I lager
Delad
16.6 mm
90,2448 kr - 90,2448 kr 25 I lager
Delad
29.0 mm
4 694,8478 kr - 4 694,8478 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
14.8 mm
16,7298 kr - 17,3733 kr 2100 I lager
Odelad
9.9 mm
33,2988 kr - 33,2988 kr 150 I lager
Odelad
16.6 mm
72,7051 kr - 72,7051 kr 25 I lager
Odelad
29.0 mm
15,8732 kr - 15,8732 kr 1400 I lager
Delad
8.4 mm
3 875,7455 kr - 3 875,7455 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
16.9 mm
3 028,4752 kr - 3 028,4752 kr 4 I lager
Odelad
16.9 mm
246,3233 kr - 246,3233 kr 1151 I lager
  • av 3
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10633632

Prisintervall
2 615,7291 kr - 2 615,7291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153475

Prisintervall
33,2989 kr - 32,6554 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153512

Prisintervall
90,2448 kr - 90,2448 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    29.0 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276822

Prisintervall
4 694,8478 kr - 4 694,8478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    14.8 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153581

Prisintervall
17,3733 kr - 16,7298 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    9.9 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153628

Prisintervall
33,2988 kr - 33,2988 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.6 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153666

Prisintervall
72,7051 kr - 72,7051 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153550

Prisintervall
15,8732 kr - 15,8732 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    8.4 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 25.0 m

10276754

Prisintervall
3 875,7455 kr - 3 875,7455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 25.0 m

10276655

Prisintervall
3 028,4752 kr - 3 028,4752 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Kanal M12x1.5 Rak PA Svart

10336199

Prisintervall
246,3233 kr - 246,3233 kr

Lagernivåer
1151 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790