Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kabelkanalform Innerdiameter Köp
8,5348 kr - 13,3246 kr I produktion
Split
8.4 mm
1 593,4683 kr - 1 665,4925 kr I produktion
Unsplit
21.1 mm
2 829,3878 kr - 2 829,3878 kr 14 I lager
Unsplit
19.1 mm
4 661,6733 kr - 4 661,6733 kr 2 I lager
Unsplit
16.7 mm
5 728,7691 kr - 5 728,7691 kr I produktion
Unsplit
22.8 mm
20,9807 kr - 20,9807 kr 100 I lager
Unsplit
12.2 mm
49,0401 kr - 49,0401 kr 700 I lager
Unsplit
23.2 mm
13,5719 kr - 14,1341 kr 31270 I lager
Unsplit
8.4 mm
20,9807 kr - 20,9807 kr I produktion
Split
12.2 mm
47,9469 kr - 49,0401 kr 50 I lager
Split
23.2 mm
7,1544 kr - 11,1656 kr 1400 I lager
Split
4.8 mm
11,7019 kr - 12,1895 kr I produktion
Unsplit
4.8 mm
2 313,8459 kr - 2 418,3623 kr I produktion
Unsplit
28.1 mm
3 937,7757 kr - 3 937,7757 kr I produktion
Unsplit
28.1 mm
11,2091 kr - 15,4784 kr 400 I lager
Unsplit
9.9 mm
24,5981 kr - 24,5981 kr 900 I lager
Unsplit
16.6 mm
57,4254 kr - 57,4254 kr I produktion
Unsplit
29.0 mm
15,6178 kr - 16,3987 kr 575 I lager
Unsplit
8.4 mm
16,3987 kr - 17,0235 kr I produktion
Split
12.2 mm
51,3828 kr - 52,476 kr 550 I lager
Split
23.2 mm
  • av 3
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

494604

Prisintervall
2 347,1504 kr - 2 347,1504 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    21.1 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

CT-17-A-PA-BK

Prisintervall
32,329 kr - 32,329 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.6 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

CT-29-A-PA-BK

Prisintervall
87,6163 kr - 87,6163 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

CT-S10-A-PA-BK

Prisintervall
16,8673 kr - 16,2426 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    9.9 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

CT-S17-A-PA-BK

Prisintervall
32,329 kr - 31,7043 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

CT-S29-A-PA-BK

Prisintervall
87,6163 kr - 87,6163 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

CT-S8.5-A-PABK

Prisintervall
15,4108 kr - 15,4108 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 25.0 m

494590

Prisintervall
2 940,2672 kr - 2 940,2672 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 25.0 m

494601

Prisintervall
3 762,8597 kr - 3 762,8597 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

494611

Prisintervall
4 558,1046 kr - 4 558,1046 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    14.8 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

494619

Prisintervall
2 539,5428 kr - 2 539,5428 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

CT-10-A-PA-BK

Prisintervall
16,8673 kr - 16,2426 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    9.9 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

494614

Prisintervall
2 524,6387 kr - 2 524,6387 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Conduit Unsplit 28.5 mm 22.8 mm 25.0 m PA Black

494622

Prisintervall
1 468,6655 kr - 1 468,6655 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

CT-12-A-LDPEBK

Prisintervall
16,1484 kr - 10,3226 kr

Lagernivåer
401 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    12.2 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

CT-23-A-LDPEBK

Prisintervall
48,6001 kr - 48,6001 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    23.2 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

CT-4.5-A-PA-BK

Prisintervall
11,8539 kr - 11,3854 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    4.8 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

CT-S10-A-PE-BK

Prisintervall
14,8526 kr - 14,2591 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    9.9 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

CT-S17-A-PE-BK

Prisintervall
26,5504 kr - 25,4571 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    16.6 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

CT-S29-A-PE-BK

Prisintervall
62,3153 kr - 62,3153 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    29.0 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

CT-S8.5-A-PEBK

Prisintervall
13,3246 kr - 8,5348 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

494593

Prisintervall
1 665,4925 kr - 1 593,4683 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    21.1 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

494618

Prisintervall
2 829,3878 kr - 2 829,3878 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

494615

Prisintervall
4 661,6733 kr - 4 661,6733 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

494623

Prisintervall
5 728,7691 kr - 5 728,7691 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

CT-12-A-PA-BK

Prisintervall
20,9807 kr - 20,9807 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    12.2 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

CT-23-A-PA-BK

Prisintervall
49,0401 kr - 49,0401 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    23.2 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

CT-8.5-A-LDPE-B

Prisintervall
14,1341 kr - 13,5719 kr

Lagernivåer
31270 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    8.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

CT-S12-A-PA-BK

Prisintervall
20,9807 kr - 20,9807 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

CT-S23-A-PA-BK

Prisintervall
49,0401 kr - 47,9469 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    23.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

CT-S4.5-A-PABK

Prisintervall
11,1656 kr - 7,1544 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    4.8 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

CT-4.5-A-PE-BK

Prisintervall
12,1895 kr - 11,7019 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

494597

Prisintervall
2 418,3623 kr - 2 313,8459 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    28.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

494608

Prisintervall
3 937,7757 kr - 3 937,7757 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    28.1 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

CT-10-A-LDPEBK

Prisintervall
15,4784 kr - 11,2091 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    9.9 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

CT-17-A-LDPEBK

Prisintervall
24,5981 kr - 24,5981 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.6 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

CT-29-A-LDPEBK

Prisintervall
57,4254 kr - 57,4254 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    29.0 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

CT-8.5-A-PA-BK

Prisintervall
16,3987 kr - 15,6178 kr

Lagernivåer
575 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    8.4 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

CT-S12-A-PE-BK

Prisintervall
17,0235 kr - 16,3987 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    12.2 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

CT-S23-A-PE-BK

Prisintervall
52,476 kr - 51,3828 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    23.2 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

CT-S4.5-A-PEBK

Prisintervall
11,7911 kr - 7,5455 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Split
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

494589

Prisintervall
1 333,802 kr - 1 276,1285 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

494600

Prisintervall
1 619,0558 kr - 1 619,0558 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Unsplit
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Kabelrör 90° krök M20 Svart PA

494613

Prisintervall
312,0521 kr - 257,8943 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelrör 90° krök M25 Svart PA

494621

Prisintervall
284,3061 kr - 115,8886 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelrör 90° krök M21 Svart PA

494617

Prisintervall
231,3533 kr - 191,2011 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Kanal M20 Rak PA Svart

494612

Prisintervall
132,3594 kr - 120,3268 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Kanal M25 Rak PA Svart

494620

Prisintervall
69,1811 kr - 56,3873 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Kanal M21 Rak PA Svart

494616

Prisintervall
59,2981 kr - 48,332 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Kanal M28 Rak PA Svart

494624

Prisintervall
206,4698 kr - 206,4698 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Kanal M12x1.5 Rak PA Svart

1250891

Prisintervall
239,1488 kr - 239,1488 kr

Lagernivåer
1351 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790