Meny Sök

Kabelremmar

I lager

Kabelremmar kan lindas och säkras kring ett antal kablar för att hålla ihop dem. Finns av elastomer eller nylon, nylonalternativet måste användas tillsammans med låsremmen som tillhandahålls separat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
1,8916 kr - 1,8916 kr 25006 I lager
31,6493 kr - 31,6493 kr Fråga angående leveranstidhär
10023976 54,3263 kr - 54,3263 kr 7710 I lager
Kabelband 4.8 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Svart

10011157

Prisintervall
1,8916 kr - 1,8916 kr

Lagernivåer
25006 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL
  • Total bredd
    4.8 mm
Kabelband 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon Svart

10005880

Prisintervall
31,6493 kr - 31,6493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi;polyamid 6.6
  • Standard
    RMS
  • Standard
    Shore
  • Standard
    UL
Kabelband 9.53 mm UL94 HB Nylon 6/6 Svart

10023976

Prisintervall
54,3263 kr - 54,3263 kr

Lagernivåer
7710 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Rullängd
    30.0 m
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL