10362303
22DPC25550
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,1782 kr |
| 5000 - 19999 | 2,8603 kr |
| 20000 + | 2,5743 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Polyamid |
| Monteringsmetod | Omonterad |
| Basens längd | 35.1 mm |
| Basens längd | 1.382 in |
| Kompatibel kabeldiameter | 0.252 in |
| Kompatibel kabeldiameter | 6.4 mm |
| Drifttemperaturområde | 0 - 50 °C |
| Drifttemperaturområde | 32 - 122 °F |
| Total höjd | 0.327 in |
| Total höjd | 8.3 mm |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta