Meny Sök

Kabelklämma 0.8 mm 1.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Svart

Detta runda kabelsäte är av svart nylon 6/6. Den trycks in panelen med med hjälp av basens fästelement.
Essentra artikelnummer:

10168882

Tillverkarens artikelnummer:

RWS-10-01BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,5045 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 504,50 kr

1000 x 3,5045 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Push-In
Högsta drifttemperatur 85 °C
Minsta paneltjocklek 0.8 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Paneltjocklekar 0.8 - 1.5 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ 1
UL/CSA Beskrivning UL E70062
Maximal paneltjocklek 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss