Meny Sök

Kabelklämma Skruv 8.5 mm PA Svart

Denna nätkabelklämma är tillverkad av svart nylon UL94-V-2. Klämman monteras i en chassipanel, tjocklek 0,5 – 2,0 mm för att säkra strömkabeln i en tillämpning. Den passar för kabeldiametrar på 6,8 – 8,5 mm. Klämman förser kabeln med dragavlastning och skyddar kabeln från metallkanterna.
Essentra artikelnummer:

10015902

Tillverkarens artikelnummer:

MLC-1

54993 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 4,3038 kr
1000 - 4999 3,5057 kr
5000 - 9999 2,5847 kr
10000 + 2,3781 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 151,90 kr

500 x 4,3038 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Skruv
Basens längd 31.0 mm
Basbredd 14.0 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 6.8 - 8.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.5 - 2.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Kompatibel håldiameter 12.7 mm
Allt material Polyamid
Justerbarhet Fast
Standard UL
Standard RoHs
Standard RMS
Standard REACH

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss