Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 3,1079 kr |
1000 - 4999 | 3,0454 kr |
5000 + | 2,983 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameterområde, kabel | 3.0 - 12.7 mm |
---|---|
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.118 - 0.5 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 6.0 - 6.8 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.236 - 0.268 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.5 - 2.5 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.02 - 0.098 in |
Modell | 1 |
Typ | 1 |
Justerbarhet | Justerbar |
Monteringsmetod | Itryckning |
Allt material | UV-beständig nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Färg | Svart |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta