Meny Sök

Kabelklämma 6.8 mm 37.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Den här klämman är räfflad inuti, vilket innebär jämn fördelning och att ledningarna hålls åtskilda från föremål som kan skada dem. Den snäpps på plats och passar hål med diameter på 6–6,8 mm och tjocklek 0,5–2,5 mm. Av ofärgad PA, brandklass UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10637432

Tillverkarens artikelnummer:

WCC2-3-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,7778 kr
1000 - 4999 2,715 kr
5000 - 9999 2,6679 kr
10000 + 2,6052 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 388,90 kr

500 x 2,7778 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Typ 1
Monteringsmetod Snap-Lock
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss