Meny Sök

Kabelklämma Snäppfäste 9.5 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Svart

Den här klämman är räfflad inuti, vilket innebär jämn fördelning och att ledningarna hålls åtskilda från föremål som kan skada dem. Den snäpps på plats och passar hål med diameter på 6–6,8 mm och tjocklek 0,5–2,5 mm. Av svart nylon, brandklass UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10036624

Tillverkarens artikelnummer:

WCC2-2-UVB

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 3,1207 kr
1000 - 4999 3,0564 kr
5000 + 2,992 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 560,35 kr

500 x 3,1207 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameterområde, kabel 3.0 - 9.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.0 - 6.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.5 - 2.5 mm
Modell 1
Typ Load Bearing
Justerbarhet Justerbar
Monteringsmetod Snap In
Allt material UV-beständig nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss