10036594
WCC1-3-UVB
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 2,9277 kr |
| 1000 - 4999 | 2,8794 kr |
| 5000 - 9999 | 2,8151 kr |
| 10000 + | 2,7507 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.118 - 0.5 in |
|---|---|
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 3.0 - 12.7 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.157 - 0.189 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.0 - 4.8 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.02 - 0.063 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.5 - 1.6 mm |
| Modell | 1 |
| Typ | Load Bearing |
| Justerbarhet | Justerbar |
| Monteringsmetod | Snap In |
| Allt material | UV-beständig nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Färg | Svart |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta