Meny Sök

Kabelklämma 4.8 mm 37.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Den här klämman är räfflad inuti, vilket innebär jämn fördelning och att ledningarna hålls åtskilda från föremål som kan skada dem. Den snäpps på plats och passar hål med diameter på 4–4,8 mm och tjocklek 4–1,6 mm. Av ofärgad PA, brandklass UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10036600

Tillverkarens artikelnummer:

WCC1-3-01

500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,622 kr
1000 - 4999 2,5738 kr
5000 - 9999 2,5255 kr
10000 + 2,4612 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 311,00 kr

500 x 2,622 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Typ 1
Monteringsmetod Snap-Lock
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss