10036587
WCC1-2-UVB
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 2,8312 kr |
| 1000 - 4999 | 2,7668 kr |
| 5000 - 9999 | 2,7186 kr |
| 10000 + | 2,6542 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.118 - 0.374 in |
|---|---|
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 3.0 - 9.5 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.157 - 0.189 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.0 - 4.8 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.02 - 0.063 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.5 - 1.6 mm |
| Modell | 1 |
| Typ | 1 |
| Justerbarhet | Justerbar |
| Monteringsmetod | Snap In |
| Allt material | UV-beständig nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Färg | Svart |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta