10036808
WHC-625-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,8315 kr |
| 5000 + | 4,4672 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Monteringsmetod | Screw |
|---|---|
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Färg | Naturfärgad |
| Kompatibla skruvstorlekar (alla) | #10. M5 |
| Basens längd | 1.126 in |
| Basens längd | 28.6 mm |
| Basbredd | 0.5 in |
| Basbredd | 12.7 mm |
| Kompatibel kabeldiameter | 0.626 in |
| Kompatibel kabeldiameter | 15.9 mm |
| Drifttemperaturområde | -40 - 110 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 230 °F |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta