Meny Sök

Kabelklämma, skruvas på 3.2 mm Nylon Naturfärgad

Denna klämma med dragavlastning är tillverkad av grå nylon UL94-V-2. Klämman monteras i en chassipanel med en M3 skruv. Den avlastar kablar på högst 8,0 mm diameter.
Essentra artikelnummer:

10112755

Tillverkarens artikelnummer:

SRCC-2-HT

13977 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,8101 kr
5000 - 9999 0,7729 kr
10000 - 24999 0,7401 kr
25000 + 0,7152 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

810,10 kr

1000 x 0,8101 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Screw
Basens längd 20.0 mm
Basbredd 5.5 mm
Håldiameter 3.2 mm
Total höjd 5.0 mm
Allt material Nylon 4/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss