Meny Sök

Monteringsband 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Svart

This cable tie is made of natural UL94 HB nylon 6/6. It can be mounted with an M4 screw rivet. It's has a maximum cables bundle of 38.1 mm
Essentra artikelnummer:

10177792

Tillverkarens artikelnummer:

UMS-24-45

4710 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 31,4547 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

3 145,47 kr

100 x 31,4547 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Screw
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790
Standard RMS
Standard UL

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss