Meny Sök

Kabelklämma, skruvas på 17.0 mm PA Grå

Med detta universella monteringsband med spänne kan kabelbuntarna greppas. Det kan monteras med skruv eller nit. Produkten är tillverkad av nylon 6.
Essentra artikelnummer:

10116609

Tillverkarens artikelnummer:

012015000201

159 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 3,4327 kr
500 - 999 3,2029 kr
1000 + 2,4999 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

858,18 kr

250 x 3,4327 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Monteringsmetod Snäppfäste
Basens längd 18.0 mm
Basbredd 14.8 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 15.0 - 17.0 mm
Total höjd 23.6 mm
Total bredd 14.8 mm
Allt material Polyamid
Commodity Code 3926909790
Standard RoHs
Standard UL

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss