Meny Sök

Kabelklämma, skruvas på PA Grå

Med detta universella monteringsband med spänne kan kabelbuntarna greppas. Det kan monteras med skruv eller nit. Produkten är tillverkad av nylon 6.
Essentra artikelnummer:

10116586

Tillverkarens artikelnummer:

012010000201

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,9731 kr
500 - 999 2,7864 kr
1000 + 2,1688 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

743,28 kr

250 x 2,9731 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Monteringsmetod Snäppfäste
Total höjd 4.0 mm
Total bredd 18.3 mm
Allt material Polyamid
Commodity Code 3926909790
Standard UL
Standard RoHs

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss