Meny Sök

Kabelklämma 6.4 mm 10.7 mm 19.1 mm PVC Grå

C-klämma av grå UL94 V-0-klassad PVC, går snabbt och lätt att få på plats tack vare basen med självhäftande akryl.
Essentra artikelnummer:

10159323

Tillverkarens artikelnummer:

KKC-4-RT

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 4,2468 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 123,40 kr

500 x 4,2468 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Adhesive Material Akryl
Färg Grå
Material PVC
Monteringsmetod Vidhäftande
Drifttemperaturområde 0 - 50 °C
Total höjd 10.7 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss