Meny Sök

Kabelklämmor - Självhäftande fäste, aluminum, 2-armad

I lager

Denna justerbara kabelklämma av aluminium har självhäftande bas för att enkelt och säkert kunna fästas. Armarna böjer sig runt buntar för att hålla dem på plats. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
2,7524 kr - 2,7524 kr 77600 I lager
2,1129 kr - 2,1129 kr 74498 I lager
Kabelklämma Vidhäftande 9.5 mm Aluminium Silver

ASK-6

Prisintervall
2,7524 kr - 2,7524 kr

Lagernivåer
77600 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Basens längd
    15.7 mm
  • Basbredd
    18.8 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.5 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    9.5 mm
Kabelklämma Vidhäftande 6.0 mm Aluminium Silver

ASK-3

Prisintervall
2,1129 kr - 2,1129 kr

Lagernivåer
74498 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Basens längd
    11.3 mm
  • Basbredd
    16.8 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    6.0 mm