Meny Sök

Kabelklämmor - SHR-klämmor

I lager

Dessa klämmor för korrugerade rör är avsedda för Essentras spirallindningar (SHR-serien) storlek 20 och 25. Fyra monteringsalternativ: snäpplåsning i antingen ett runt eller fyrkantigt hål (förhindrar rotation), skruv och självhäftande. Invändiga ribbor som greppar tag i lindningen. Öppningsbar regel som gör det lätt att utföra underhåll.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Modell Total bredd Total höjd Köp
5,2702 kr - 5,2702 kr 1023 I lager
2
30.0 mm
32.5 mm
3,4967 kr - 3,4967 kr 378 I lager
3
30.0 mm
40.5 mm
3,5278 kr - 3,5278 kr 26179 I lager
2
30.0 mm
32.5 mm
3,021 kr - 3,021 kr 23674 I lager
1
29.0 mm
42.5 mm
Klämma SHR-20/25 2 25.0 mm Nylon 6/6 Svart

10025703

Prisintervall
5,2702 kr - 5,2702 kr

Lagernivåer
1023 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6/6
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Klämma SHR-20/25 3 Itryckning 25.0 mm Nylon 6/6 Svart

10025710

Prisintervall
3,4967 kr - 3,4967 kr

Lagernivåer
378 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6/6
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 25.0 mm
Klämma SHR-20/25 2 Skruv 25.0 mm Nylon 6/6 Svart

10025697

Prisintervall
3,5278 kr - 3,5278 kr

Lagernivåer
26179 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6/6
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    22.0 mm
Klämma SHR-20/25 1 Itryckning 25.0 mm Nylon 6/6 Svart

10025680

Prisintervall
3,021 kr - 3,021 kr

Lagernivåer
23674 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6/6
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 25.0 mm