Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8531 kr - 0,9738 kr | 18596 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8531 kr - 0,9738 kr | 48781 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4323 kr - 0,4811 kr | 16800 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,5529 kr - 0,5529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,0577 kr - 2,0577 kr | 7673 I lager |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
| 1,8268 kr - 1,8268 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,1083 kr - 1,1776 kr | 3150 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,6661 kr - 1,6661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
| 4,5487 kr - 5,6156 kr | 1000 I lager |
Justerbar
|
Svart
|
|
|
||
| 1,6762 kr - 2,26 kr | 2622 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,5282 kr - 1,5925 kr | 3504 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 2,0429 kr - 2,1395 kr | 650 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,093 kr - 1,093 kr | 113301 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 2,6623 kr - 2,6623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
| 1,2107 kr - 1,2107 kr | 22579 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,461 kr - 0,461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 1,047 kr - 1,1634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,139 kr - 2,139 kr | 9433 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,8982 kr - 1,9786 kr | 690 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,2538 kr - 1,2538 kr | 5000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta