Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7894 kr - 0,7894 kr | 1945 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,8982 kr - 1,9786 kr | 690 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 2,6623 kr - 2,6623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
| 3,3219 kr - 3,3219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 0,6432 kr - 0,73 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,0915 kr - 5,2982 kr | 1624 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 3,5208 kr - 3,5208 kr | 1019 I lager |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
| 5,9139 kr - 5,9139 kr | 6841 I lager |
Justerbar
|
Svart
|
|
|
||
| 8,3284 kr - 8,3284 kr | 930 I lager |
Justerbar
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,9794 kr - 1,9794 kr | 2904 I lager |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
| 0,6089 kr - 0,8359 kr | 2391 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,685 kr - 0,7174 kr | 68706 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,4136 kr - 0,4136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6032 kr - 0,6736 kr | 2399 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8531 kr - 0,9738 kr | 19959 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4481 kr - 0,4481 kr | 225 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,7183 kr - 1,8333 kr | 38318 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8531 kr - 0,9738 kr | 9255 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,6233 kr - 0,652 kr | 200340 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 2,0429 kr - 2,1395 kr | 650 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta