10265888
468562
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,3285 kr |
| 1000 - 1999 | 1,2625 kr |
| 2000 + | 1,1978 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Justerbarhet | Fast |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Typ av fäste | Klämma |
| Monteringsmetod | Skruv |
| Basens längd | 46.2 mm |
| Basens längd | 1.819 in |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 1.252 in |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 31.8 mm |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Total bredd | 12.0 mm |
| Total bredd | 0.472 in |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Modell | P-klämma |
| Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta