Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 3.2 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Essentra artikelnummer:

10361627

Tillverkarens artikelnummer:

22CC37D0125

23998 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5000 - 24999 0,3304 kr
25000 - 99999 0,2972 kr
100000 + 0,2675 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 5000

Totalpris:

1 652,00 kr

5000 x 0,3304 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 3.2 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 9.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss