10361610
22CC37C0500B
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 4000 - 19999 | 0,6691 kr |
| 20000 - 79999 | 0,6022 kr |
| 80000 + | 0,542 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Justerbarhet | Fast |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Monteringsmetod | Skruv |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.5 in |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 12.7 mm |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Total bredd | 0.375 in |
| Total bredd | 9.5 mm |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Modell | P-klämma |
| Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta