10361535
22CC37C0187B
Antal | Enhetspris |
---|---|
5000 - 24999 | 0,381 kr |
25000 - 99999 | 0,343 kr |
100000 + | 0,3087 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Färg | Svart |
Typ av fäste | Klämma |
Monteringsmetod | Screw |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 4.7 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.185 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Total bredd | 0.375 in |
Total bredd | 9.5 mm |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Modell | P Clip |
Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta