Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4134 kr |
5000 + | 0,3619 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Typ av fäste | Klämma |
Material | PA |
Monteringsmetod | Skruv |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 9.5 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.374 in |
Håldiameter | 3.3 mm |
Håldiameter | 0.13 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Total bredd | 7.1 mm |
Total bredd | 0.28 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta