Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4653 kr |
5000 - 19999 | 0,4188 kr |
20000 + | 0,3769 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Typ av fäste | Klämma |
Material | PA |
Monteringsmetod | Skruv |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 4.0 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.157 in |
Håldiameter | 2.4 mm |
Håldiameter | 0.094 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Total bredd | 4.0 mm |
Total bredd | 0.157 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta