Meny Sök

Kabelklämma 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Essentra artikelnummer:

10010105

Tillverkarens artikelnummer:

HMCC-3-01

5523 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 3,7786 kr
1000 - 1999 3,4007 kr
2000 - 4999 3,0607 kr
5000 + 2,7546 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 889,30 kr

500 x 3,7786 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Skruv
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Total bredd 12.0 mm
Kompatibel kabeldiameter 20.9 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss