Meny Sök

Kabelklämmor - Dubbel halv U-klämma, skruvmontering

I lager

Låg profil för användning på tätt packade kretskort eller andra tillämpningar med begränsad yta. Praktiskt för att förlägga två parallella kabelbuntar. 0,125 tums hål i mitten för skruv #4 eller M3. Finns i tre storlekar för buntar på 1/8 tum, 3/16 tum och 1/4 tim. UL94 V-2 nylon 6/6, färg natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
2,3229 kr - 2,3229 kr 754 I lager
2,372 kr - 2,372 kr 1000 I lager
2,3499 kr - 2,3499 kr 10941 I lager
Kabelklämma 3.2 mm 4.3 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10153727

Prisintervall
2,3229 kr - 2,3229 kr

Lagernivåer
754 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    4.3 mm
  • Håldiameter
    3.2 mm
Kabelklämma 6.4 mm 7.6 mm 25.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10153741

Prisintervall
2,372 kr - 2,372 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    7.6 mm
  • Håldiameter
    3.2 mm
Kabelklämma 4.8 mm 6.1 mm 22.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10153734

Prisintervall
2,3499 kr - 2,3499 kr

Lagernivåer
10941 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    6.1 mm
  • Håldiameter
    3.2 mm