Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 7,8078 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Adjustable |
---|---|
Coating | PVC |
Colour | Black |
Base Material | Steel |
Cover Material | PVC |
Mounting Method | Screw |
Compatible Cable Diameter Range | 13.3 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.524 in |
Operating Temperature Range | 0 - 50 °C |
Operating Temperature Range | 32 - 122 °F |
Overall Length | 54.0 mm |
Overall Length | 2.126 in |
Overall Width | 4.8 mm |
Overall Width | 0.189 in |
Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta