Meny Sök

Kabelklämma för DIN-skena

I lager

Kabelklämmor för montering på skena används för alla vanliga profiler på DIN-skenor. De kräver inget installationsverktyg och är lätta. De är en långsiktig kabelhanteringslösning som kan användas vid förbättring av befintliga installationer.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av skena Modell Typ Köp
0,9762 kr - 1,9398 kr 3260 I lager
Top Hat-profil
DIN-skena
3
0,9259 kr - 1,2912 kr 238 I lager
Extruderad
1
0,9773 kr - 1,3644 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
1
1,2356 kr - 1,7235 kr 2485 I lager
Extruderad
1
10005262 1,0404 kr - 1,9436 kr 966 I lager
C-profil
1
1,0404 kr - 1,5942 kr Fråga angående leveranstidhär
Top Hat-profil
2
0,8557 kr - 1,1949 kr 367 I lager
Extruderad
4
1,0404 kr - 1,5942 kr 1896 I lager
G-profil
2
0,9773 kr - 1,3644 kr 4129 I lager
Extruderad
4
0,9097 kr - 1,2725 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
4
1,0649 kr - 1,9928 kr Fråga angående leveranstidhär
G-profil
1
1,1618 kr - 1,6086 kr 2650 I lager
Extruderad
2
1,2226 kr - 1,7091 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
2
1,3336 kr - 1,8671 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
2
1,0058 kr - 1,8818 kr Fråga angående leveranstidhär
G-profil
3
1,0404 kr - 2,0624 kr Fråga angående leveranstidhär
Top Hat-profil
1
0,9962 kr - 1,3946 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
3
0,9393 kr - 1,3127 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
3
1,2144 kr - 1,6948 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
3
5,763 kr - 7,1147 kr Fråga angående leveranstidhär
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
  • av 2
Klämma för skena 3 6.4 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005316

Prisintervall
1,9398 kr - 0,9762 kr

Lagernivåer
3260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Top Hat-profil
  • Modell
    DIN-skena
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    6.4 mm
Klämma för skena 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038215

Prisintervall
1,2912 kr - 0,9259 kr

Lagernivåer
238 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Klämma för skena 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038253

Prisintervall
1,3644 kr - 0,9773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Klämma för skena 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038291

Prisintervall
1,7235 kr - 1,2356 kr

Lagernivåer
2485 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Klämma för skena 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005262

Prisintervall
1,9436 kr - 1,0404 kr

Lagernivåer
966 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    C-profil
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Klämma för skena 2 11.3 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005309

Prisintervall
1,5942 kr - 1,0404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Top Hat-profil
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Klämma för skena 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038192

Prisintervall
1,1949 kr - 0,8557 kr

Lagernivåer
367 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Klämma för skena 2 11.3 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005279

Prisintervall
1,5942 kr - 1,0404 kr

Lagernivåer
1896 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    G-profil
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Klämma för skena 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038277

Prisintervall
1,3644 kr - 0,9773 kr

Lagernivåer
4129 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Klämma för skena 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038239

Prisintervall
1,2725 kr - 0,9097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Klämma för skena 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005293

Prisintervall
1,9928 kr - 1,0649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    G-profil
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Klämma för skena 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038185

Prisintervall
1,6086 kr - 1,1618 kr

Lagernivåer
2650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Klämma för skena 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038222

Prisintervall
1,7091 kr - 1,2226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Klämma för skena 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038260

Prisintervall
1,8671 kr - 1,3336 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Klämma för skena 3 6.4 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005286

Prisintervall
1,8818 kr - 1,0058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    G-profil
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Klämma för skena 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005323

Prisintervall
2,0624 kr - 1,0404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Top Hat-profil
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Klämma för skena 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038208

Prisintervall
1,3946 kr - 0,9962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Klämma för skena 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038246

Prisintervall
1,3127 kr - 0,9393 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Klämma för skena 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038284

Prisintervall
1,6948 kr - 1,2144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Klämma för skena Din-skena (W) PA Naturfärgad

10363249

Prisintervall
7,1147 kr - 5,763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    #2 and #3
  • Modell
    Dinn Rail
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2