Meny Sök

Kabelkedja 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Svart

Produkterna används för att skydda kablar i rörelse från nötning eller repor, slitage och att kabeln trasslar in sig.
Essentra artikelnummer:

10371329

Tillverkarens artikelnummer:

34000818

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 232,5377 kr
5 + 209,284 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

232,54 kr

1 x 232,5377 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PA6
Färg Svart
Inre bredd 30.0 mm
Inre höjd 15.0 mm
Särskilda egenskaper Kan öppnas inifrån
Kedjelängd 1000.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss