Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En kabelkanal är en mångsidig kabelhanteringsprodukt. Finns både som självhäftande och/eller för skruvmontering för ökad flexibilitet i tillämpningen.
Serienummer: SR1732
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Totallängd | Inre höjd | Total bredd | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,49 kr - 55,198 kr | 27 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 79,0266 kr - 79,0266 kr | 8701 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 107,3009 kr - 107,3009 kr | 6200 I lager |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 175,0804 kr - 175,0804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 75,4328 kr - 75,4328 kr | 840 I lager |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 58,9522 kr - 58,9522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 30 543,6578 kr - 30 543,6578 kr | 483 I lager |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 1 751,4336 kr - 1 751,4336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Vidhäftande
|
||
| 67,8663 kr - 67,8663 kr | 55 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 91,6561 kr - 91,6561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 141,1509 kr - 141,1509 kr | 9350 I lager |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 926,9772 kr - 926,9772 kr | 1 I lager |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Vidhäftande
|
||
| 49,6495 kr - 49,6495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 62,7907 kr - 62,7907 kr | 30 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 83,746 kr - 83,746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 139,5184 kr - 139,5184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 5 416,528 kr - 5 416,528 kr | 1 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Skruv
|
||
| 4 953,1816 kr - 4 953,1816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Skruv
|
||
| 3 823,5413 kr - 3 823,5413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 4 493,4259 kr - 4 493,4259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Skruv