En kabelkanal är en mångsidig kabelhanteringsprodukt. Finns både som självhäftande och/eller för skruvmontering för ökad flexibilitet i tillämpningen.
Serienummer: SR1732
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Totallängd | Inre höjd | Total bredd | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,4328 kr - 75,4328 kr | 350 I lager |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 30 543,6578 kr - 30 543,6578 kr | 533 I lager |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 1 751,4336 kr - 1 751,4336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Vidhäftande
|
||
| 67,8663 kr - 67,8663 kr | 55 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 91,6561 kr - 91,6561 kr | 140 I lager |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 141,1509 kr - 141,1509 kr | 9350 I lager |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 926,9772 kr - 926,9772 kr | 1 I lager |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Vidhäftande
|
||
| 58,9522 kr - 58,9522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 79,0266 kr - 79,0266 kr | 8925 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 107,3009 kr - 107,3009 kr | 6150 I lager |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 175,0804 kr - 175,0804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 53,49 kr - 55,198 kr | 27 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 62,7907 kr - 62,7907 kr | 30 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 83,746 kr - 83,746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 139,5184 kr - 139,5184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 49,6495 kr - 49,6495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 43 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Vidhäftande
|
|||
| 4 291,3747 kr - 4 407,4788 kr | 10 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Vidhäftande
|
||
| 1 958,1024 kr - 2 447,3322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Vidhäftande
|
||
| 4 136,0775 kr - 4 136,0775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Skruv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta