Meny Sök

Kabelgenomföringsskydd

I lager

Kabelförskruvningsskydd, perfekta som blindpluggar till oanvända hål i kapslingar. De ger ett säkert skydd och är enkla att installera och ta bort.

Serienummer: SR1782

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
3,6836 kr - 6,0062 kr 4590 I lager
M25
11,3172 kr - 11,3172 kr 1016 I lager
M63
6,4648 kr - 10,1781 kr 5602 I lager
M32
6,5832 kr - 6,5832 kr 850 I lager
M50
5,1926 kr - 5,1926 kr 375 I lager
M40
1,5533 kr - 1,5533 kr 18615 I lager
M16
5,1926 kr - 5,1926 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
2,8404 kr - 3,9351 kr 9720 I lager
M20
3,299 kr - 3,299 kr 3550 I lager
M32
2,5889 kr - 3,5948 kr 3526 I lager
M16
2,4409 kr - 2,4409 kr 15117 I lager
M25
11,3172 kr - 11,3172 kr 13 I lager
M63
2,4409 kr - 2,4409 kr 2199 I lager
M25
1,6569 kr - 1,6569 kr 5378 I lager
M20
6,5832 kr - 6,5832 kr 15822 I lager
M50
1,6569 kr - 1,6569 kr 23400 I lager
M20
3,299 kr - 3,299 kr 2775 I lager
M32
1,5533 kr - 1,5533 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
4,1718 kr - 4,6452 kr 4593 I lager
M40
1,5533 kr - 1,5533 kr 12323 I lager
PG 7
  • av 3
Kabelgenomföringsskydd M25 7.3 mm 31.0 mm PA

10337837

Prisintervall
6,0062 kr - 3,6836 kr

Lagernivåer
4590 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    31.0 mm
  • Totallängd
    11.6 mm
  • Gängans längd
    7.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M63 19.0 mm 68.0 mm Nylon 6

10265321

Prisintervall
11,3172 kr - 11,3172 kr

Lagernivåer
1016 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M32 8.3 mm 37.1 mm PA

10337844

Prisintervall
10,1781 kr - 6,4648 kr

Lagernivåer
5602 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    37.1 mm
  • Totallängd
    12.4 mm
  • Gängans längd
    8.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6

10265314

Prisintervall
6,5832 kr - 6,5832 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    56.0 mm
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265222

Prisintervall
5,1926 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
375 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265260

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
18615 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265307

Prisintervall
5,1926 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Prisintervall
3,9351 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
9720 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    24.7 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6

10265291

Prisintervall
3,299 kr - 3,299 kr

Lagernivåer
3550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M16 6.3 mm 20.2 mm PA

10337813

Prisintervall
3,5948 kr - 2,5889 kr

Lagernivåer
3526 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    20.2 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6

10265208

Prisintervall
2,4409 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
15117 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M63 19.0 mm 68.0 mm Nylon 6

10265246

Prisintervall
11,3172 kr - 11,3172 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6

10265284

Prisintervall
2,4409 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
2199 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

10265192

Prisintervall
1,6569 kr - 1,6569 kr

Lagernivåer
5378 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6

10265239

Prisintervall
6,5832 kr - 6,5832 kr

Lagernivåer
15822 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    56.0 mm
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

10265277

Prisintervall
1,6569 kr - 1,6569 kr

Lagernivåer
23400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6

10265215

Prisintervall
3,299 kr - 3,299 kr

Lagernivåer
2775 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10265253

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Prisintervall
4,6452 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
4593 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Totallängd
    11.5 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10264980

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
12323 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000