Meny Sök

Kabelgenomföringsinsats 2 M16 EPDM Svart

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and is fitted with 2 conductors to accept cable diameter of 2-4 mm.
Essentra artikelnummer:

10301371

Tillverkarens artikelnummer:

550921

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 499 16,2817 kr
500 + 14,1595 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

162,82 kr

10 x 16,2817 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Antal ledare 2
Diameteromfång på kabelbunt 2.0 - 4.0 mm
Allt material Eten-propen-dien-monomer

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss