Meny Sök

Kabelgenomföringsinsats 4 M12 EPDM Svart

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M12 x 1.5 thread and is fitted with 4 conductors to accept cable diameter of 0.5-2 mm.
Artikelnummer:

550916

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 499 14,7839 kr
500 + 12,7631 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

147,84 kr

10 x 14,7839 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Antal ledare 4
Diameteromfång på kabelbunt 0.5 - 2.0 mm
Allt material Eten-propen-dien-monomer

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss