Meny Sök

Kabelgenomföringar med dragavlastning

I lager

Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.

Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.

Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1730

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
85 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Kompatibel kabelform Maximal paneltjocklek Köp
4,7596 kr - 4,7596 kr 4989 I lager
Rund
4.0 mm
2,9393 kr - 2,9393 kr 1344 I lager
Platt
2.5 mm
1,8053 kr - 1,8053 kr 1500 I lager
5.6 mm
Rund
2.5 mm
4,0478 kr - 4,4975 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Platt
2.5 mm
2,2204 kr - 2,4671 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Rund
1.6 mm
7,0343 kr - 7,8159 kr 3996 I lager
22.2 mm
Rund
3.2 mm
1,0671 kr - 1,4233 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Rund
3.2 mm
1,0671 kr - 1,4233 kr 26979 I lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
1,5655 kr - 2,0969 kr 2500 I lager
19.1 mm
Rund
3.2 mm
1,2897 kr - 1,3458 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Rund
2.5 mm
0,9074 kr - 1,1201 kr 8952 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
1,4924 kr - 1,6582 kr 2990 I lager
10.2 mm
Rund
1.6 mm
0,3849 kr - 1,284 kr 7811 I lager
9.5 mm
Dubbel
3.2 mm
0,6377 kr - 2,1113 kr 87 I lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
0,7368 kr - 2,4704 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Rund
3.2 mm
1,237 kr - 1,5271 kr 887 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
5,1945 kr - 6,4129 kr 8988 I lager
12.7 mm
Platt
1.6 mm
2,4953 kr - 3,0805 kr 885 I lager
12.7 mm
Platt
2.5 mm
1,4449 kr - 1,7838 kr 30370 I lager
12.7 mm
Rund
1.6 mm
5,3917 kr - 6,6565 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
Rund
3.2 mm
  • av 5
Genomföring med dragavlastning Rund 7,4 till 9,1 mm Nylon 6/6 Svart

10258651

Prisintervall
4,7596 kr - 4,7596 kr

Lagernivåer
4989 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    7.4 x 9.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3 x 5,6 mm - 4,1 x 7,6 mm Nylon 6/6 Svart

10258644

Prisintervall
2,9393 kr - 2,9393 kr

Lagernivåer
1344 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    3.0 x 5.6 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 5,6-7,4 mm PA Svart

10380369

Prisintervall
1,8053 kr - 1,8053 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    5.6 - 7.4 mm
  • Kompatibel hålbredd
    11.5 mm
Genomföring med dragavlastning Platt Dragavlastning411 PA Svart

10363461

Prisintervall
4,4975 kr - 4,0478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    Strain Relief
  • Huvudlängd
    11.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund Dragavlastning411 PA Svart

10363492

Prisintervall
2,4671 kr - 2,2204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    Strain Relief
  • Huvudlängd
    11.3 mm
Genomföring med dragavlastning Rund Dragavlastning411 PA Vit

10363560

Prisintervall
7,8159 kr - 7,0343 kr

Lagernivåer
3996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    Strain Relief
  • Huvudlängd
    19.3 mm
Genomföring med dragavlastning Rund SJ;SJT;SJO Nylon Svart

10363546

Prisintervall
1,4233 kr - 1,0671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.300 in
  • Huvudlängd
    14.7 mm
Genomföring med dragavlastning Rund SJ;SJT;SJO Nylon Svart

10363539

Prisintervall
1,4233 kr - 1,0671 kr

Lagernivåer
26979 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.325 x 0.360 in
  • Huvudlängd
    14.7 mm
Genomföring med dragavlastning Rund SJTO;SJT;S;STO Nylon Svart

10363553

Prisintervall
2,0969 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.360 in, 0.370 in, 0.390 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Huvudlängd
    18.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund SV Nylon Svart

10363577

Prisintervall
1,3458 kr - 1,2897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.250 x 0.265 in
  • Huvudlängd
    17.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund SJ;SJT Nylon Svart

10363522

Prisintervall
1,1201 kr - 0,9074 kr

Lagernivåer
8952 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.355 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Huvudlängd
    15.1 mm
Genomföring med dragavlastning Rund AWN Nylon Svart

10363454

Prisintervall
1,6582 kr - 1,4924 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.125 x 0.156 in
  • Huvudlängd
    10.4 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 2,3 x 4,5 till 2,8 x 5,3 mm PA Svart

10281611

Prisintervall
1,284 kr - 0,3849 kr

Lagernivåer
7811 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Huvudlängd
    9.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

10281512

Prisintervall
2,1113 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    12.7 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm PA Svart

10281550

Prisintervall
2,4704 kr - 0,7368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    8.2 - 9.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund SJT Nylon Svart

10222256

Prisintervall
1,5271 kr - 1,237 kr

Lagernivåer
887 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Huvudlängd
    16.6 mm
Genomföring med dragavlastning Platt SPT Nylon Svart

10222232

Prisintervall
6,4129 kr - 5,1945 kr

Lagernivåer
8988 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.150 x 0.280 in, 0.160 x 0.300 in
  • Huvudlängd
    14.4 mm
Genomföring med dragavlastning Platt SPT Nylon Svart

10222225

Prisintervall
3,0805 kr - 2,4953 kr

Lagernivåer
885 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.150 x 0.280 in
  • Huvudlängd
    14.7 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 mm PA Svart

10363485

Prisintervall
1,7838 kr - 1,4449 kr

Lagernivåer
30370 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 mm
  • Huvudlängd
    11.3 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 0,325 - 0,429 in Nylon Svart

10541586

Prisintervall
6,6565 kr - 5,3917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.325 x 0.360 in
  • Huvudlängd
    19.1 mm