Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 1,4775 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Compatible Cable Shape | Round |
Material | PA |
Cable Size | 5.6 - 6.3 mm |
Compatible Hole Diameter | 12.9 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.508 in |
Maximum Panel Thickness | 2.5 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.098 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta