Meny Sök

Låsmutter för PE PG29 46.0 mm PA Grå

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of UL94 V-2 glass filled nylon.
Essentra artikelnummer:

10152591

Tillverkarens artikelnummer:

CGLN-PG29

259 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,7068 kr
500 - 999 6,184 kr
1000 - 4999 5,8703 kr
5000 - 9999 5,5417 kr
10000 + 5,228 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

670,68 kr

100 x 6,7068 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Gängstorlek PG29
Commodity Code 3926909790
Allt material Glasfylld nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss